chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
VS2KAP5V | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
VS2KAP5V
Numéro de la commande 3058222
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
4.7 x 12 x 25.1 mm
Plage max. (mm)
1200
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
1200
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
166,67 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS2KAP5V
Total de l'article
166,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis