chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SL10VB6VQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
SL10VB6VQ
ID de la commande 3058324
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
détecteur en forme de fourche
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
fourche optique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
72 x 18.8 x 52 mm
Plage max. (mm)
10
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
fourche optique
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
10
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
180,22 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SL10VB6VQ
Total de l'article
180,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support