chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
VS25EVQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
VS25EVQ
Numéro de la commande 3059161
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
4.7 x 12 x 25.1 mm
Plage max. (mm)
1200
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
1200
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
86,72 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS25EVQ
Total de l'article
86,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis