chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
VS2RP5RQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
VS2RP5RQ
Numéro de la commande 3059175
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
4.7 x 12 x 25.1 mm
Plage max. (mm)
3000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
3000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
119,24 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS2RP5RQ
Total de l'article
119,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis