chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS186E W/30' | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS186E W/30'
ID de la commande 3061620
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
9
Qualité de boîtier
ABS
Format
31 x 15 x 35 mm
Plage max. (mm)
20000
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
20000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
78,44 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS186E W/30'
Total de l'article
78,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support