chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS18VP6CV45 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS18VP6CV45
ID de la commande 3061648
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
ABS
Format
33.2 x 15 x 35 mm
Plage max. (mm)
43
Source de lumière
Rouge
Distance focale (mm)
43
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
43
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
103,34 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VP6CV45
Total de l'article
103,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support