chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VS2AP5CV30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
VS2AP5CV30
ID de la commande 3061749
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation claire
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
4.7 x 12 x 25.1 mm
Plage max. (mm)
30
Source de lumière
Rouge
Distance focale (mm)
30
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
30
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
131,44 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS2AP5CV30
Total de l'article
131,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support