chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VS3RP5XLPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
VS3RP5XLPQ
ID de la commande 3062626
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
157,18 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation sombre
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
16.6 x 9 x 25.4 mm
Plage max. (mm)
250
Source de lumière
Rouge polarisé
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
250
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS3RP5XLPQ
Total de l'article
157,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support