chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q60VR3AF2000 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q60VR3AF2000
ID de la commande 3063004
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
60 x 25 x 75 mm
Plage max. (mm)
2000
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
2000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
323,85 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q60VR3AF2000
Total de l'article
323,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support