chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS18VN6CV45Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS18VN6CV45Q5
ID de la commande 3064588
En stock
Prix de liste
119,52 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Format
33.2 x 15 x 35 mm
Plage max. (mm)
43
Source de lumière
Rouge
Distance focale (mm)
43
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
43
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VN6CV45Q5
Total de l'article
119,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support