Capteur photoélectrique
QS18VP6LVQ8
Numéro de la commande 3066454En stock | |
Groupe de prix | F3 |
Prix de liste | 98,36 € |
Total de l'article98,36 €
Quantité
- Mode de protection
- IP67
- Température ambiante min. (°C)
- -20
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Format
- Rectangulaire à filetage
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Fonction de l'élément de commutation
- N.O. / N.F.
- Fonction de sortie
- PNP
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Fonction
- Détecteur en mode rétro-réflectif
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- ABS
- Format
- 31 x 15 x 35 mm
- Plage max. (mm)
- 6500
- Source de lumière
- Rouge
Caractéristiques principales
- Source de lumière
- Rouge
- Fonction
- Détecteur en mode rétro-réflectif
- Fonction de sortie
- PNP
- Plage max. (mm)
- 6500