chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS18VP6FPQ8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS18VP6FPQ8
ID de la commande 3066468
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de fibre optique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Format
27.5 x 15 x 49 mm
Type de détection
sans contact, en contact avec le milieu
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Principe de mesure
optique
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur de fibre optique
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
103,34 €
Total de l'article
103,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VP6FPQ8
Contacter le service de Support