chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
T8AN6D50Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
T8AN6D50Q
ID de la commande 3066656
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation claire
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M8 x 1
Plage max. (mm)
50
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
169,38 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T8AN6D50Q
Total de l'article
169,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support