chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LT3NILV | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
LT3NILV
ID de la commande 3067282
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN/sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
ABS
Format
87 x 35.3 x 68.5 mm
Plage max. (mm)
50000
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
NPN/sortie analogique
Plage max. (mm)
50000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 751,43 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
LT3NILV
Total de l'article
1 751,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support