chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q453E W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q453E W/30
Numéro de la commande 3067343
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
9
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Plage max. (mm)
60000
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
60000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
159,89 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q453E W/30
Total de l'article
159,89 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis