chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS18EN6DQ5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS18EN6DQ5
Numéro de la commande 3069207
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Format
31 x 15 x 35 mm
Plage max. (mm)
800
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
800
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18EN6DQ5
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
113,30 €
Total de l'article
113,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis