chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS18EP6DQ5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS18EP6DQ5
ID de la commande 3069211
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Format
31 x 15 x 35 mm
Plage max. (mm)
800
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
800
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
119,52 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18EP6DQ5
Total de l'article
119,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support