chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VS25EVQ-69237 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
VS25EVQ-69237
ID de la commande 3069237
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
94,85 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
4.7 x 12 x 25.1 mm
Plage max. (mm)
1200
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
1200
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS25EVQ-69237
Total de l'article
94,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support