chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS30AF | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS30AF
Numéro de la commande 3070289
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
35 x 22 x 49 mm
Plage max. (mm)
300
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
300
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
205,43 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS30AF
Total de l'article
205,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis