chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
person
Login
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
VS2KAP5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
VS2KAP5
ID de la commande 3070672
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
166,67 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
4.7 x 12 x 25.1 mm
Plage max. (mm)
3000
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
3000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS2KAP5
Total de l'article
166,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support