chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS30ARXQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS30ARXQ
ID de la commande 3071562
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation claire
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
35 x 22 x 57 mm
Plage max. (mm)
213000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
213000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
181,77 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS30ARXQ
Total de l'article
181,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support