chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LX9RQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
LX9RQ
ID de la commande 3071668
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Longueur de câble (m)
0.2
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
31.8 x 25.4 x 265.8 mm
Plage max. (mm)
2000
Hauteur zone surveillée (mm)
218
Résolution optique (mm)
9.5
Caractéristiques principales
Fonction
rideau lumineux
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
2000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
567,75 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
LX9RQ
Total de l'article
567,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support