chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS30RRX | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS30RRX
ID de la commande 3071740
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation sombre
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
35 x 22 x 49 mm
Plage max. (mm)
213000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
213000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
189,24 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS30RRX
Total de l'article
189,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support