chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS30EX W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS30EX W/30
ID de la commande 3071964
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
9
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
35 x 22 x 49 mm
Plage max. (mm)
213000
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
213000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
244,02 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS30EX W/30
Total de l'article
244,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support