chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS18EP6WQ8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS18EP6WQ8
Numéro de la commande 3071997
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Format
21.1 x 15 x 35 mm
Plage max. (mm)
300
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
300
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
98,36 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18EP6WQ8
Total de l'article
98,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis