chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS18VN6FF50 W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS18VN6FF50 W/30
Numéro de la commande 3072092
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
9
Qualité de boîtier
ABS
Format
31 x 15 x 35 mm
Plage max. (mm)
50
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
50
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VN6FF50 W/30
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
140,69 €
Total de l'article
140,69 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis