chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q12AB6RQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q12AB6RQ
ID de la commande 3072135
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation claire
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
12.4 x 8 x 26.6 mm
Plage max. (mm)
2000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
2000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q12AB6RQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
96,21 €
Total de l'article
96,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support