chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MAR616NX485Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Rideau lumineux de mesure
MAR616NX485Q
ID de la commande 3072189
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Protocole de communication
RS485
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Homologations
CE, Reconnu cULus
Format
38.1 x 38.1 x 231 mm
Plage max. (mm)
16500
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
143
Résolution optique (mm)
9.5
Nombre de faisceaux
8
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction de sortie
PNP/NPN
Fonction
rideau lumineux
Plage max. (mm)
16500
En stock
Prix de liste
490,59 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
MAR616NX485Q
Total de l'article
490,59 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support