chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MAR2416NX485Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Rideau lumineux de mesure
MAR2416NX485Q
ID de la commande 3072193
En stock
Prix de liste
808,17 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Protocole de communication
RS485
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Homologations
CE, Reconnu cULus
Format
38.1 x 38.1 x 689 mm
Plage max. (mm)
16500
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
600
Résolution optique (mm)
9.5
Nombre de faisceaux
32
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction de sortie
PNP/NPN
Fonction
rideau lumineux
Plage max. (mm)
16500
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
MAR2416NX485Q
Total de l'article
808,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support