chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MAE3016Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Rideau lumineux de mesure
MAE3016Q
ID de la commande 3072196
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Homologations
CE, Reconnu cULus
Format
38.1 x 38.1 x 841 mm
Plage max. (mm)
16500
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
752
Résolution optique (mm)
9.5
Nombre de faisceaux
40
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
rideau lumineux
Plage max. (mm)
16500
En stock
Prix de liste
725,22 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
MAE3016Q
Total de l'article
725,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support