chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
MAR7216NX485Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
rideau lumineux de mesure
MAR7216NX485Q
ID de la commande 3072506
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Protocole de communication
RS485
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Homologations
CE, Reconnu cULus
Format
38.1 x 38.1 x 1908 mm
Plage max. (mm)
13500
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
1819
Résolution optique (mm)
9.5
Nombre de faisceaux
96
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction de sortie
PNP/NPN
Fonction
rideau lumineux
Plage max. (mm)
13500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 795,28 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
MAR7216NX485Q
Total de l'article
1 795,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support