chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS30VR3LP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS30VR3LP
Numéro de la commande 3072545
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
51.5 x 22 x 44 mm
Plage max. (mm)
8000
Source de lumière
Rouge polarisé
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
8000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
146,91 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS30VR3LP
Total de l'article
146,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis