chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
D10BFPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
D10BFPQ
ID de la commande 3072614
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
203,25 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de fibre optique
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
84.4 x 10.5 x 35.9 mm
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur de fibre optique
Fonction de sortie
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
D10BFPQ
Total de l'article
203,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support