chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
M126E1LDQ5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
M126E1LDQ5
ID de la commande 3072691
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
Ø 12 mm
Plage max. (mm)
30000
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
30000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
380,76 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M126E1LDQ5
Total de l'article
380,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support