chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SMU315WQDP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
SMU315WQDP
ID de la commande 3073026
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
1/2″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
81 x 12.3 x 30.7 mm
Plage max. (mm)
130
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
130
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
281,84 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SMU315WQDP
Total de l'article
281,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support