chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS18VP6LD W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS18VP6LD W/30
ID de la commande 3073041
En stock
Prix de liste
206,67 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
9
Qualité de boîtier
ABS
Format
31 x 15 x 35 mm
Plage max. (mm)
300
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
300
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VP6LD W/30
Total de l'article
206,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support