chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS18VP6LDQ8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS18VP6LDQ8
Numéro de la commande 3073045
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Format
31 x 15 x 35 mm
Plage max. (mm)
300
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
300
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
161,85 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VP6LDQ8
Total de l'article
161,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis