chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS303EQPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS303EQPMA
Numéro de la commande 3073071
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
1/2″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
51.5 x 22 x 44 mm
Plage max. (mm)
60000
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
60000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
122,01 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS303EQPMA
Total de l'article
122,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis