chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS30EQPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS30EQPMA
ID de la commande 3073083
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
35 x 22 x 49 mm
Plage max. (mm)
60000
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
60000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
102,09 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS30EQPMA
Total de l'article
102,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support