chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
D10AFPY | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
D10AFPY
ID de la commande 3073121
En stock
Prix de liste
146,34 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de fibre optique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
68.1 x 10 x 35.9 mm
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur de fibre optique
Fonction de sortie
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
D10AFPY
Total de l'article
146,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support