chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS30VR3R W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS30VR3R W/30
ID de la commande 3073197
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
178,04 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
9
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
51.5 x 22 x 44 mm
Plage max. (mm)
60000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
60000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS30VR3R W/30
Total de l'article
178,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support