chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS18VN6LAFQPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS18VN6LAFQPMA
Numéro de la commande 3073426
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Format
21.1 x 15 x 34.5 mm
Plage max. (mm)
150
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
150
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
282,62 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VN6LAFQPMA
Total de l'article
282,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis