chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS186LE214Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS186LE214Q8
ID de la commande 3074732
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min.
-10
Température ambiante max.
50
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Format
31 x 15 x 35 mm
Plage max.
15000
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max.
15000
En stock
Prix de liste
180,53 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS186LE214Q8
Total de l'article
180,53 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support