chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SLM120P6Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
SLM120P6Q
ID de la commande 3074986
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
détecteur en forme de fourche
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
fourche optique
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Zinc moulé sous pression nickelé
Format
140 x 12 x 152 mm
Plage max. (mm)
120
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
fourche optique
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
120
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
253,39 €
Total de l'article
253,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SLM120P6Q
Contacter le service de Support