chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SLM10B6QPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
SLM10B6QPMA
ID de la commande 3075026
En stock
Prix de liste
256,10 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
détecteur en forme de fourche
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
fourche optique
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Zinc moulé sous pression nickelé
Format
80 x 12 x 42 mm
Plage max. (mm)
10
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
fourche optique
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
10
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SLM10B6QPMA
Total de l'article
256,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support