chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
R58ECRGB2 W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
R58ECRGB2 W/30
ID de la commande 3075042
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Détecteur d'inspection
Longueur de câble (m)
9
Qualité de boîtier
Fonte d'alliage de zinc
Format
80.1 x 30 x 58.9 mm
Plage max. (mm)
10
Source de lumière
RGB
Distance focale (mm)
10
Caractéristiques principales
Source de lumière
RGB
Fonction
Détecteur d'inspection
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
10
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
585,36 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
R58ECRGB2 W/30
Total de l'article
585,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support