chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS18VP6FQPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS18VP6FQPMA
Numéro de la commande 3075200
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de fibre optique
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
36.9 x 15 x 35 mm
Principe de mesure
optique
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Détecteur de fibre optique
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
138,20 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VP6FQPMA
Total de l'article
138,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis