chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SMU31EQDP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
SMU31EQDP
ID de la commande 3075386
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
1/2″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
81 x 12.3 x 30.7 mm
Plage max. (mm)
3000
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
3000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
200,54 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SMU31EQDP
Total de l'article
200,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support