chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SMU31RQDP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
SMU31RQDP
ID de la commande 3075387
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
1/2″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
81 x 12.3 x 30.7 mm
Plage max. (mm)
3000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
3000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
261,52 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SMU31RQDP
Total de l'article
261,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support