chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS18EP6FP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS18EP6FP
ID de la commande 3075728
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
98,36 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de fibre optique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
27.5 x 15 x 35 mm
Principe de mesure
optique
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur de fibre optique
Fonction de sortie
PNP
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18EP6FP
Total de l'article
98,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support